FP75R12N2T4_B11 1200 V 75 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
是1200 V、75 A EconoPIM™ 2三相PIM IGBT模块 ,采用高速TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管、NTC和PressFIT压接技术。该PIM(功率集成模块)集成了整流和制动斩波器,节约了系统成本。
特征描述
- 低杂散电感模块设计
- 高可靠性与高功率密度
- 铜基板,改善散热
- 可焊接引脚
- 低开关损耗
- 高开关频率
- 符合RoHS标准
优势
- 紧凑模块概念
- 缩短客户的开发周期并降低成本
- 配置灵活
图表
支持