FS100R12N2T4 1200 V 100 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 2 1200 V,100 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管和NTC 温度检测 。还可提供采用压接技术的型号:FS100R12N2T4_B11.
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Driver_ICs/EiceDRIVER-Enhanced_Group_646x233.png_1758632412.png)
图表
支持