FS100R12W2T7_B11 1200 V 100 A 六单元 IGBT模块
综述
是1200 V、100 A 基于EasyPACK™ 2B封装的六单元IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第七代发射极控制二极管和PressFIT压接技术,模块内集成有NTC。
特征描述
- 低通态电压 VCE(sat)和Vf
- 过载时Tvj op=175°C
- 增强dv/dt可控性
- 基于dv/dt = 5kV/µs,优化开关损耗
- 8 μs 短路耐受能力
- 改善续流二极管的软度
优势
- 与上代产品相比,相同电流规格使用更小的功率模块封装,功率密度得到提高
- 低损耗,符合高能效要求
- 实现损耗与EMI之间的最佳平衡
- 降低系统成本
图表
视频
支持