FS100R17N3E4 1700 V 100 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1700 V,100 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管和NTC 温度检测 。还可提供采用压接技术的型号:FS100R17N3E4_B11。
特征描述
- 提高工作温度Tvj op
- 低 VCEsat
- 具有正温度系数的VCEsat
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 焊接技术
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
支持