FS100R17N3E4_B11 1700 V 100 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1700 V,100 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术。还可提供采用焊接技术的型号:FS100R17N3E4。
特征描述
- 提高工作温度Tvj op
- 低 VCEsat
- 具有正温度系数的VCEsat
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
潜在应用
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Driver_ICs/EiceDRIVER-Enhanced_Group_646x233.png_1758632412.png)
使用 EiceDRIVER™增强型高压栅极驱动器IC优化您的应用程序。
图表
视频
支持