FS150R12KT4 1200 V 150 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™3 1200 V、150 A sixpack IGBT 模块,使用快速 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管和 NTC温度传感器。还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号:FS150R12KT4_B11 和用于有源前端应用的双安装第四代发射极控制二极管型号::FS150R12KT4_B9。
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器
- 低杂散电感模块设计
- 符合 RoHS 的模块
优势
- 紧凑型模块概念
- 优化的客户开发周期和成本
- 配置灵活性
图表
支持