FS150R12KT4_B11 1200 V 150 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™3 1200 V、150 A sixpack IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术。还可提供采用焊接技术的型号:FS150R12KT4.
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
视频
支持