FS150R12KT4_B9 1200 V 150 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1200V 150A 六单元 IGBT 模块,具有第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT 和两个第四代发射极控制二极管。
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持