FS150R12PT4 1200 V 150 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 4 1200V 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 更高的工作温度 Tvj op
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 绝缘基板;标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
图表
支持