FS200R07N3E4R_B11 650 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 650 V、200 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代低饱和快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术。还可提供采用焊接技术的型号:FS200R07N3E4R
特征描述
- 阻断电压能力提高,650 V
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- Tvj op = 150°C
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
视频
支持