FS200R07PE4 650 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 4 650V 六单元IGBT 模块,采用快速沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 更高的工作温度 T(vj op)
- 低开关损耗
- 低 V(CEsat)
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
图表
支持