FS200R12KT4R 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1200V 200A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT 和 NTC。还可提供采用压接技术的型号:FS200R12KT4R_B11。
特征描述
- 连续工作功率限制在 150A rms
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 低热阻Al2O3基板
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持