FS200R12KT4R_B11 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™3 1200 V,200 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速TRENCHSTOP™ IGBT、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术。还可提供采用焊接技术的型号:FS200R12KT4R.
特征描述
- 连续工作功率限制在 150A rms
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 低热阻Al2O3基板
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持