FS200R12KT4RP_B11 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
是1200 V、200 A EconoPACK™ 3 六单元IGBT模块,采用高速TRENCHSTOP™ IGBT4、NTC、PressFIT安装技术和预涂导热热界面材料。
特征描述
- 持续运行功率限制在150 A rms
- 低VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 低热阻氧化铝基板
- 铜基板
- 标准封装
优势
- 紧凑模块概念
- 改善客户的开发周期和成本
- 配置灵活
潜在应用
图表
支持