FS25R12KT3 1200 V 25 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200V 六单元 IGBT 模块,配备沟槽栅/场终止 IGBT3 和 HE 发射极控制二级管和 NTC
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
Also available as soft switching, low loss device: FS25R12KE3G
图表
支持