FS25R12W1T4 1200 V 25 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 1B 1200 V 25 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT 和第四代发射极控制二极管和 NTC。另外还提供其他型号,采用压接工艺的型号:FS25R12W1T4_B11,或结合TRENCHSTOP™ IGBT7的型号:FS25R12W1T7
特征描述
- 低开关损耗
- 第四代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持