FS25R12W1T4_B11 1200 V 25 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™1B 1200 V 25 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术. 还可提供采用焊接技术的型号: FS25R12W1T4
该模块可轻松替换为FS25R12W1T7_B11,从而通过TRENCHSTOP™ IGBT7获得更大功率
特征描述
- 低开关损耗
- 第三代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持