FS35R12KE3G 1200 V 35 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200V 六单元 IGBT 模块,采用第三代 IGBT3 和NTC 温度检测 技术
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
潜在应用
也可用于快速开关器件: FS35R12KT3
图表
支持