FS35R12W1T4_B11 1200 V 35 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 1B 1200V 35A 六单元 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOPTM IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术。
另外还提供结合TRENCHSTOP™ IGBT7的FS35R12W1T7_B11。
特征描述
- 低开关损耗
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持