FS3L200R10W3S7F_B94 950 V, 200 A 3-level IGBT module
综述
950 V、200 A三电平升压模块
EasyPACK™ 3B 950 V、200 A双升压IGBT模块,搭载1200 V CoolSiC™二极管、TRENCHSTOP™ IGBT7、NTC和PressFIT压接技术。配合F3L400R10W3S7F_B11和F3L400R10W3S7_B11,可为1500 V三相光伏组串逆变器提供完整的解决方案。
特征描述
- S7具备极低开关损耗和软关断特性
- 1200 V CoolSiC™二极管可降低IGBT开关损耗
- 双升压拓扑,一个模块具备3路MPPT电路
- 每路MPPT电路均集成了旁路二极管和反极性保护二极管
- CTI>400
- 创新机械结构可降低Rthjh
- Tvj op = 150°C
- 无基板设计
- PressFIT压接引脚
优势
- 可支持16 kHz开关频率、26 A额定电流MPPT输入
- 针对于两串光伏面板并联,无熔断器保护MPPT输入
- 可兼容额定功率大于400 W的双面光伏模块
- 可实现足够的爬电距离,并满足必要的绝缘要求
- PressFIT压接端子可实现无焊快速装配,形成可靠连接
图表
培训
支持