FS3L25R12W2H3_B11 1200 V 25 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™2B 1200 V,25 A 3级全桥IGBT 模块,采用“第二类中点钳位”拓扑,NTC、高速 IGBT H3 和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 高速 IGBT H3
- 低开关损耗
- 高速硅钳位二极管25 A 650 V
- 热阻低的Al2O3 基板
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑型设计
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
视频
支持