FS3L400R10W3S7F_B11
综述
950 V 400 A EasyPACK™模块, 搭载TRENCHSTOP™ IGBT7和CoolSiC™肖特基二极管
EasyPACK™ 950 V 400 A Easy3B模块,搭载TRENCHSTOP™ IGBT7 CoolSiC™ 肖特基二极管、PressFIT 压接管脚和温度检测NTC。一个简单的带三个MPPT的三电平升压方案,每个MPPT高达45A,输出功率可以达到114KW适用于1500V升压部分。
特征描述
- 压接Easy模块,配置灵活
- S对称低电感设计
- Op针对 MPPT 1500 V太阳能应用进行了优化
优势
- 基于平台的设计,降低了系统复杂性
- 更高的功率密度
- 减少动态组件引起的漂移
- 在1500 V DC下,支持全电流运行
- 宇宙射线引发的失效率低
- 最优性价比,降低系统成本
图表
培训
支持