FS3L50R07W2H3_B11 650 V 50 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™2B 650 V 的3级 NPC1 全桥 IGBT 模块,采用 NTC 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 高速 IGBT H3
- 低开关耗能
- 高速硅钳位二极管25 A 650 V
- 低热阻Al2O3 基板
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑型设计
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
视频
支持