FS50R06W1E3_B11 600 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 1B 600V 50A 六单元 IGBT 模块,采用第三代沟槽栅/场终止 IGBT、第三代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 低开关损耗
- 第三代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 V(CEsat)
- 低热阻Al(2)O(3)基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持