FS50R12KT4_B15 1200 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200 V,50 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管和 NTC(还机械兼容 IGBT3 模块)。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Driver_ICs/EiceDRIVER-Enhanced_Group_646x233.png_1758632412.png)
图表
支持