FS50R12W2T7 1200 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 50 A 六单元 IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第7代发射极控制二极管,内置NTC。
特征描述
- 低VCEsat
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 过载运行允许最高175°C结温
- 5 kV AC 1 min绝缘
- 具有低热阻的氧化铝基板
- 高功率密度
- 紧凑设计
- PressFIT压接工艺
图表
支持