FS75R12W2T4 1200 V 75 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 75 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT 和第四代发射极控制二极管和 NTC。还可提供采用压接技术的型号:FS75R12W2T4_B11
利用FS100R12W2T7采用的最新TRENCHSTOP™ IGBT7技术扩展系统功率。
特征描述
- 低开关耗能
- 第四代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 带正温度系数
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持