FS75R12W2T4_B11
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 75 A 六单元IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT4、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术。Also available as variation with Soldering connection technology: FS75R12W2T4
特征描述
- 低开关损耗
- 第三代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
请查阅EiceDRIVER™ HV 栅极驱动器产品系列。包括 EiceDRIVER™紧凑型驱动器IC,为您提供简单可靠的设计。特别是1EDI60I12AF适用于IGBT模块解决方案。(可选评估版)
图表
视频
支持