FZ1500R33HL3 3300 V 1500 A 单开关 IGBT模块
综述
IHV B 3300 V 1500 A 190 mm 单开关 IGBT 模块,具有第三代 TRENCHSTOP™ IGBT、低开关损耗和发射极控制二极管——适用于牵引和中压驱动应用的成熟解决方案。
也可以用作快速开关器件:FZ1500R33HE3
特征描述
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 低开关损耗
- 出色的坚固性
- Tvj op = 150°C
- 低 VCEsat,具有正温度系数
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 封装的 CTI > 600
- 绝缘基板
优势
- 标准封装
图表
支持