Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FZ1600R17HP4_B2 FZ1600R17HP4_B2 1700 V 1600 A 单开关 IGBT模块 综述 1700 V IHMB 130mm 单开关IGBT 模块, 配有第四代软开关沟槽栅——IGBT和、铝碳化硅基板和增大的二极管 - 是您的牵引和工业应用的理想解决方案。 特征描述 提高工作温度Tvj op 增大的二极管针对再生运行 低 VCEsat 4 kV 交流 1 分钟绝缘 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 高功率循环和温度循环能力 UL 认证 优势 高功率密度 标准封装 潜在应用 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系