Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FZ2400R17HE4P_B9 FZ2400R17HE4P_B9 1700 V 2400 A 单开关 IGBT模块 综述 IHM B 1700 V 2400A 190 mm 单开关 IGBT 模块,配有第四代 沟槽栅/场终止 IGBT,是您的工业应用的理想解决方案。预涂热界面材料。 特征描述 提高工作温度Tvj op 低开关损耗 低 VCEsat Tvj op = 150°C 4 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 铜基板 UL 认证 优势 高功率密度 标准封装 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系