FZ250R65KE3 6500 V 250 A 单开关 IGBT模块
综述
IHV 6500 V 73mm 单开关 IGBT 模块,采用第三代 IGBT 技术——是您牵引和工业应用的最佳解决方案。
特征描述
- 低 V(cesat)
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 扩展存储温度低至 T(stg) = -55°C
- 封装的 CTI > 600
- 封装增强绝缘,耐受 10.2kV 交流电 1 分钟
- 高爬电距离和电气间隙
优势
- 标准封装
图表
支持