FZ3600R17HE4
综述
1700V IHMB 190mm 单开关 IGBT 模块,配有第四代沟槽栅/场终止 IGBT,打造优秀的工业应用解决方案
特征描述
- 更高的工作温度 T(vj op)
- 开关损耗低,低 V(CEsat)
- T(vj op) = 150°C
- 4kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 铜基板
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持