Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FZ400R12KP4 FZ400R12KP4 1200 V 400 A 单开关 IGBT模块 综述 62 mm C-Series 的1200 V 的单开关 IGBT 模块, 采用第四代沟槽/场终止和第四代发射极控制二极管,是您设计工作的不二之选. 特征描述 提高工作温度Tvj op 低开关损耗 出色的坚固性 VCEsat 具有正温度系数特性 低 VCEsat 4 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 绝缘基板 标准外壳 优势 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系