FZ600R65KE3 6500 V 600 A 单开关 IGBT模块
综述
IHV 6500 V, 600 A 190 mm single switch IGBT Module with IGBT3 and emitter controlled diode.
特征描述
- 低 V(cesat)
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 扩展存储温度低至 T(stg) = -55°C
- 封装的 CTI > 600
- 封装增强绝缘,耐受 10.2kV 交流电 1 分钟
- 高爬电距离和电气间隙
优势
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
图表
支持