IFF300B12N2E4P_B11
综述
EconoPACK™ 3 1200V 300A 双 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、电流检测分流器、发射极控制二极管、NTC 温度检测、PressFIT 和预涂热界面材料。
特征描述
- 高功率循环和温度循环能力
- 可采用经实践证明的 EconoPACK™ 2 外壳
- 带分流器和 NTC 的双重配置
- 可进行准确的电流检测
- 额定电流高达 300 A
- 工作结温为 150°C
- 出色的功率循坏能力
优势
- 在系统成本方面表现出色
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
- 节省空间和系统成本
图表
视频
支持