IFF600B12ME4_B11
综述
EconoDUAL™ 31200V 600A IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止IGBT ,发射极控制四极管、NTC 温度检测、 集成分流器和 PressFIT 压接技术。也适用于热界面材料。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准封装
- 集成分流电阻器,适用于直流电流测量
- PressFIT 压接控制引脚和螺丝式功率端子
- 采用模制端子,实现紧凑坚固的设计
优势
- 更高的逆变器功率密度
- 经过优化的散热性能保证了高效的热管理
- 在宽温度范围内可实现高水平的电流测量精度
- 减少系统成本
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
支持