IFF750B12ME7_B11 1200 V、750 A双IGBT模块
综述
1200 V、750 A EconoDUAL™ 3 双TRENCHSTOP™ IGBT7模块,采用发射极控制EC7二极管、NTC温度传感器、集成分流器和PressFIT压接技术。
特征描述
- 超高功率密度
- 过载时工作结温(Tvj op)可达175°C
- 改进了端子设计
- 采用PressFIT压接控制引脚和螺母功率端子
- 集成分流电阻,用于直接测量电流
- 集成NTC温度传感器
- 隔离式基板
- 坚固紧凑的设计,注塑端子
- 可焊接的PressFIT压接辅助端子
优势
- 在相同的尺寸下,实现更高的逆变器输出电流
- 避免IGBT模块并联
- 通过简化逆变器系统,降低系统成本
- 组装简单可靠
- 高互连可靠性
- 适用于压接和焊接工艺
图表
支持