IFS150B17N3E4P_B11
综述
特征描述
- 高功率循环和温度循环能力
- 可采用经实践证明的 EconoPACK™ 3 外壳
- 预涂热界面材料
- 带分流器和 NTC 温度检测的六单元集成配置
- PressFIT 压接技术
- 可进行准确的电流检测
- 额定电流高达 150 A
- 工作结温为 150°C
- 出色的功率循坏能力
优势
- 在系统成本方面表现出色
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
- 节省空间和系统成本
潜在应用
图表
视频
支持