Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 IFS200B12N3E4P_B37 IFS200B12N3E4P_B37 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块 综述 MIPAQ™ base 1200 V, 200 A六单元IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT4, 0.525 mΩ电流感应分流器、发射极控制二极管、NTC和预涂热界面材料。 特征描述 高度仅为17 mm的紧凑型模块 采用成熟的EconoPACK™ 3封装 结合0.525 mΩ分流器和NTC的六单元配置 分流值匹配芯片额定电流 支持精确的电流感应 高达200 A标称电流 150°C工作结温 出色的功率循环能力 优势 在系统成本方面表现出色 高功率密度支持实现紧凑型逆变器设计 标准化封装 节省空间和系统成本 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系