高达 4500 V/6500 V 的 IGBT 模块
综述
支持不同拓扑结构的IGBT模块,额定电流为250 A至1800 A
我们的 4500 V 和 6500 V IGBT 功率模块产品组合包括不同的配置、额定电流和各代 IGBT 芯片。成熟的 IHV B 系列模块具有 4500 V 和 6500 V 两种电压。它们采用斩波器和单开关配置,额定电流在 250 A 和 1800 A 之间,可根据您的要求选择不同技术的 IGBT 芯片,例如软开关和快速开关 TRENCHSTOP™ IGBT3。
产品
亮点
![XHP™ - FleXible High-Power Platform](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/High_Power_Semiconductors/Product_Page_Pictures/Product_image_xhp.jpg_148935309.jpg)
XHP™- 灵活的大功率平台
采用新型外壳封装的大功率IGBT模块设计旨在覆盖3.3 kV到6.5 kV的全电压范围。新型封装的产品预计将主要应用在工业级驱动、牵引、可再生能源和电力传输等领域。
![3.3 kV modules in IHV housing](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/High_Power_Semiconductors/Product_Page_Pictures/Product_image_P-IG-IHM_B_ifx.jpg_148935309.jpg)
![4.5kV Modules in IHV housing](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/High_Power_Semiconductors/Product_Page_Pictures/Product_image_P-IG-IHV-H_IH12_ifx.jpg_148935309.jpg)
![6.5 kV Modules in IHV housing](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/High_Power_Semiconductors/Product_Page_Pictures/Product_image_P-IG-IHV-H_IH12_ifx.jpg_148935309.jpg)
视频
支持