IGBT7 和 EC7 二极管技术
只要有一半的工业驱动拥有电动调速技术,我们就能节省最多20%的能源,或减排1,700万吨二氧化碳
第七代TRENCHSTOP™ IGBT专为变频工业驱动而设计。基于新型微沟槽栅技术,可实现更高的器件可控性。这些特性使得应用中的开关器件的损耗大幅降低,尤其是在通常以中等开关频率工作的的工业驱动应用中。
每个开关都需要一个驱动器,使用适合的驱动器会带来优势。为充分利用采用TRENCHSTOP™ IGBT7的设计,我们建议使用满足IGBT7以及工业驱动要求的栅极驱动 IC。
工业驱动中的IGBT7需要高输出电流栅极驱动器,这些栅极驱动器需要具有增强隔离(VDE 0884-11认证)功能。英飞凌X3 Compact、2L-SRC和X3 Enhanced系列中的EiceDRIVER ™隔离栅极驱动器满足这些要求,同时具备其差异化特性。X3 Compact系列可提供易于设计且经济划算的解决方案,而2L-SRC系列则可带来高性能选项。X3 Enhanced系列包括模拟版和数字版,模拟版能实现一流的DESAT精度,数字版具有I2C可配置性,可实现预测性调整。
IGBT7 和 EC7 二极管技术 子类别
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner_IGBT7-Modules-Discretes_1280x400px_2.jpg_1117862263.jpg)
650 V TRENCHSTOP™ IGBT7 T7 分立器件
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/TO-247_productpicture.jpg_920075344.jpg)
我们推出内置新型EC7软二极管的 650 V TRENCHSTOP™ IGBT7 分立器件系列。该系列产品以最优的性价比实现优良的控制能力,不仅使抗电磁干扰性能更好,还使开关损耗比以前的技术更低。
![Packaging of TRENCHSTOP IGBT7 Easy 1B and 2B](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/TRENCHSTOP-IGBT7_Easy1B-Easy2B.jpg_927463512.jpg)
我们的Easy 1B和Easy 2B系列全面配备1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7和Emcon7二极管技术。该产品系列可提供10 A—100 A电流等级的PIM配置以及六单元配置。
该芯片专门针对工业驱动应用进行了优化,这意味着大大降低静态损耗、提高功率密度,并且开关更柔软。
用IGBT7解决方案替换TRENCHSTOP™ IGBT4,客户可以通过三种选择来充分利用其设计:
- 功率等级跃迁:在相同封装大小和相同系统冷却的情况下,采用IGBT7时电流增加30%
- 规格跃迁:输出功率增大11%,而且采用IGBT7时可以简化系统设计,减小系统体积
- 散热片减小:相同输出功率下散热片减少40%
采用TRENCHSTOP™ IGBT7的Easy功率模块
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/Easy3B.png_920075344.png)
采用TRENCHSTOP™ IGBT7技术的Easy 3B封装,可以将工业驱动应用中丰富的Easy产品系列扩展到更大的电流等级:PIM配置为50 A、75 A和100 A,六单元配置为100 A、150 A和200 A。
由于整个Easy系列具有相同的12 mm高度,因此它非常适合于工业应用场合的平台设计,如伺服驱动、机器人和空调等。
除工业驱动外,采用EasyPACK™ 3B封装的950 V有源中性点钳位(ANPC)的产品针对1500 V母线的太阳能逆变器,可以提供整体解决方案。对于 MPPT(最大功率点追踪器),英飞凌提供采用双升压拓扑的单模块解决方案,一个模块中有3路 MPPT,每路MPPT可处理高达26 A的电流。这使得该解决方案适用于双面太阳能电池板。
对于逆变器级,英飞凌提供两种解决方案:一种采用硅二极管,另一种采用CoolSiC™碳化硅二极管,采用TRENCHSTOP ™ IGBT7和CoolSiC ™碳化硅二极管的EasyPACK ™ 3B模块,较另一种可增加10%功率密度。
EconoPIM™ 2 & 3 with TRENCHSTOP™ IGBT7
![Packaging for the Econo 2 and 3 in PIM and sixpack configuration](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/Econo2_3.png_1014274486.png)
采用PIM和六单元配置的Econo 2和3系列是TRENCHSTOP ™ IGBT7模块系列的最新成员。
采用TRENCHSTOP ™ IGBT7的EconoPIM ™ 2和3模块系列的电流范围为25 A—200 A。相比上一代IGBT4芯片而言,其具有更高功率密度、更高开关频率,并且可以减少系统散热设计。譬如,EconoPACK™ 2 FS150R12N2T7在重载下可达到37 kW。
总之,在保持运行工况不变的情况下,产品使用寿命相同或更长。
采用TRENCHSTOP™ IGBT7 的 EconoDUAL™ 3 系列
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/FF900R12ME7_B11-product_picture.png_927463512.png)
通过最高功率密度和性能实现系统简化和成本降低
采用最新一代TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块产品系列,覆盖300 A—900 A电流等级流,进一步壮大了现有的1200 V IGBT4产品阵容。FF750R12ME7_B11和FF900R12ME7_B11采用改进的封装,能在相同的封装空间内承受更大电流和更高温度。加上FF300R12ME7_B11、FF450R12ME7_B11和FF600R12ME7_B11等低电流等级产品,向下补充完整了整个产品系列。
与TRENCHSTOP™ IGBT7技术相结合,新的产品能够显著降低损耗,实现更高可控性和开关柔性,以及良好的短路性能。另外,过载时175°C的最高工作温度,高效率和高功率密度,能够助力简化系统,并降低成本。
您可能还对此产品感兴趣
Thanks to its superior controllability, humidity robustness and short-circuit ruggedness, Infineon’s IGBT7 T7 delivers the highest electrical performance among short-circuit devices.
Curious to know more? Watch this training.
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Industrial-drives-hints-to-select-gate-drivers/Requirements_industrial_drives.PNG_1779873395.png)
This training will give you some hints on how to select the right gate driver, the requirements of industrial drives, our offering and the dimensioning of the gate driver circuit.
凭借优良的可控制性、耐潮性能和抗短路能力,英飞凌的IGBT7 T7在短路器件中具有最佳的电气性能。想要知道更多?请观看本培训。
在本次培训中,我们将主要讲述TRENCHSTOP™ IGBT7的关键特性和技术优势。我们还将了解IGBT7面向工业电机驱动应用的已有和计划的产品组合。
PCIM2021深圳英飞凌展示了 IGBT7 全系列Best-in-Class产品