IM241-S6S1B CIPOS™ Micro 600 V、2 A 三相智能功率模块(低损耗)
综述
IM241-S6S1B是基于600 V, 2 A 三相RCD2 IGBT的CIPOS™ Micro智能功率模块,采用SOP 29x12封装,具有发射极开路,面向风扇、泵和轻负载电器等低功率电机驱动应用,提供了功能齐全的紧凑型逆变器解决方案。
特征描述
- 反向导通IGBT Gen 2 (RCD2),针对电机驱动进行了优化
- 提供快速和慢速版本,以便实现低损耗和低EMI运行
- NTC温度监测
- 精确的过流关断 (±5%)
- 故障报告和可编程的故障清除
- 高级输入滤波器,具有防击穿保护
- 发射极开路,可实现单分流电阻传感和桥臂分流电阻传感
- 隔离电压:2000VRMS,1分钟
- HV H3TRB认证
- UL认证
优势
- 通过优化导通损耗,提高系统效率
- 功能齐全,具有多种保护功能
- 高度集成,易于设计,节省系统空间
- 通过不同的封装和引线选择,实现了灵活的设计能力
- 优化EMI性能
- 添加了散热片安装孔,以便更好地散热
图表
支持