LITIX™ Basic
综述
线性电流源系列汽车 LED 驱动器,具有可扩展的功能集和诊断功能
LITIX™ Basic 线性恒流源系列有一个或三个输出通道,相互引脚对引脚兼容,使设计更加灵活。 每个通道60-180 mA的电流可保证LED亮度稳定。 它的诊断和逻辑功能提高了系统的可靠性。 LITIX™ Basic系列适用于外部LED照明以及其他 LED 应用。
- 1个或3个通道
- 每个通道60-180 mA
- 保护功能
- PWM可选
LITIX™ Basic 产品
LITIX™ Basic 线性恒流源系列有一个或三个输出通道,相互引脚对引脚兼容,使设计更加灵活。有1输入 1输出、1输入3输出和3输入3输出的配置可供选择。
每个通道60-180 mA的电流可保证LED亮度稳定。它的诊断和逻辑功能提高了系统的可靠性。 TLD1125EL是该系列中唯一具有PWM发生器的器件。
LITIX™ Basic 中的保护功能
所有器件均有过载、过热、反极性保护和欠压锁定。 除了TLD1120EL和TLD1310EL,其他器件还有负载开路和短路检测功能。
产品
视频
培训
支持