LITIX™ Linear
综述
适用于各种电流应用的线性电流源
LITIX™ Linear线性电流源器件可为汽车应用提供恒定的 LED 亮度并延长LED的使用寿命。它们可提供 2 mA 至 85 mA 的稳定电流,不受电源电压和 LED 正向电压的影响。
LITIX™ Linear 器件提供简单且经济高效的解决方案,拥有短路、过载和过热保护功能。
- PWM输入
- 短路保护
- AEC认证
- 可调的输出电流
LITIX™ Linear 产品
LITIX™ Linear 系列由两个器件组成。TLD1211SJ集成了可调恒流源。该 TLD1211SJ 通过使用额外的外部输出级作为“升压”晶体管,能够输出高达2.5 A的电流驱动高亮度LED。 对于85mA以内的LED电流,它可以独立使用,只需一个电压检测电阻作为外部元件。 第二个器件是TLE4241GM。TLE4241GM可通过不同方式(SET、PWM、基准电阻)调节输出电流,该电流几乎不受负载和电源电压变化的影响。
与温度相关的电流降额.
TLD1211SJ具有温度相关的电流降额功能,可以保护与芯片热耦合的LED。
产品
培训
应用
支持