LITIX™ Pixel Rear
综述
LITIX™ Pixel Rear 多通道产品满足了对动画前后 LED 照明日益增长的需求
LITIX™ Pixel Rear 系列及其多通道产品可满足对动画前后(和前)LED 照明日益增长的需求。 TLD7002-16ES作为第一个产品,根据 ISO 26262开发,并符合ASIL-B。
- 16通道线性灌电流
- 输出电流 < = 76.5mA/通道
- 并行输出可支持更大的电流
- 16 个独立的 14 位 PWM 引擎
- 集成的HSLI IF,最高可达 2 Mbps
- ISO 26262,流程符合 ASIL-B
16 通道线性灌电流,用于动画前&后 LED 照明
- 16 通道设备,集成了受保护的输出级,可驱动LED
- 每个通道的稳定输出电流可达76.5mA
- 16 个独立的 6 位可配置全局输出电流从 5.625 mA 到 76.5 mA
- 16 个独立的 14 位 PWM 引擎,从 100 Hz 到 2 kHz 不等
根据 ISO 26262 框架开发 - 扩展诊断
- 可配置的热降额
- 可配置的 LED 开路、短路和单 LED 短路阈值
- 外部两个电压测量的数字反馈(NTC/PTC)
- 前瞻的总线驱动架构:集成HSLI收发器,CAN-FD物理层兼容,速度高达2 Mbps
- 根据 ISO 26262 开发,流程符合 ASIL-B
动态外部前后照明应用
潜在应用
- 带高速照明接口的LED驱动器(HSLI-uartoVercan)
- 汽车尾灯功能,例如尾翼、停车和顺序(动态)转向指示灯
- 动画灯光功能,例如 “欢迎/再见” 功能或格栅照明
- 用于环境照明(RGB 色彩控制)、照明和仪表板照明的内部照明功能
- 用于工业应用和仪表板照明的 LED 面板
产品
支持