LITIX™ Power
综述
适用于中功率和高功率应用的DC-DC转换器和控制器
LITIX™ Power 系列由降压转换器、低边开关控制器和4开关降压-升压控制器组成。LITIX™ Power 器件没有 SPI 接口;因此,它们是想实现基本功能要求并降低成本的首选。
- 固定电流/电压配置
- 升压、降压、B2B、SEPIC、反激式
- 灵活的开关频率
- 宽幅输入电压
TLD5045EJ为独立照明功能提供恒定电流
TLD5045是一款高集成度的智能LED降压转换器,具有内置保护功能。
TLD5045EJ的主要功能:通过调节LED电流,用高于LED正向电压的电压源驱动单个或多个串联的LED。
内置有续流二极管和具有电流检测功能的开关管减少了的所需外部组件,从而节省了系统成本。
通过配置电阻来调整700 mA之内的输出电流和稳压器的开关频率(典型值),提高了灵活性。 200 kHz)。
集成的PWM调光引擎用于没有MCU的分散式照明模块。
TLD509xEP & TLD6098-1EP/-2ES - 低边开关升压 DC-DC 控制器
TLD509xEP 和 TLD6098-1EP/-2ES 是低边开关升压型 DC-DC 控制器,用于经济高效的中等功率应用。
它们支持LED 驱动器的升压/降压拓扑,大大提高了设计的灵活性。
所有器件都可以对负载状态持续监控。其中一些可以通过扩频来优化 EMC。
LED亮度可以通过模拟或数字方式调光。
TLD5190Qx:用于中/高功率的4开关降压-升压 DC-DC 控制器
TLD5190qx 是4开关降压-升压 DC-DC 控制器,适用于中高功率。
它们嵌入了同步降压-升压调节。
这种配置不仅适用于 LED 应用,还适用于移动无线充电或电池管理系统。
LITIX™ Power 器件没有 SPI 接口;因此,它们是想实现基本功能要求并降低成本的首选。
产品
培训
应用
支持