LITIX™ Power Flex
综述
用于同步 DC-DC 拓扑结构的控制器
LITIX™ Power Flex 系列包括一个4开关降压-升压控制器和一个带SPI通信的双通道降压控制器。 通过 SPI 通信,可以应用调光和检索诊断数据。
limp home功能提高了整个系统的可靠性。
- 双通道同步。降压型 DC-DC 控制器
- 恒定电流& 恒定电压
- 大功率降压-升压控制器
- 高效率(高达 95%
TLD5501-2QV:同步带保护功能和 SPI 的 2 通道降压型 DC-DC 控制器
同步概念可以用最高的效率驱动大功率 LED,或者为照明和非照明应用提供高功率恒压电源。 为了提高对不同的应用的灵活性,TLD5501-2QV的两个DC-DC通道可以单独或同时运行。
TLD5542-1QV:同步带保护功能和 SPI 的 H 桥直流-直流控制器
H桥架构是大电流应用中最高效的降压-升压拓扑结构之一。 该器件可以在电流模式工作(例如 LED 驱动器、电池充电器)或作为稳压器工作,并且能够通过单个 DC-DC 转换器驱动多种 LED 功能(例如 LB、HB、DRL),以实现更紧凑、更高效的设计。
汽车应用中的高效大功率 LED 驱动器
- 专为在汽车应用中高效驱动大功率 LED 和激光模块而设计。
- 高功率矩阵和像素光源的电源,例如用于 DMD 的 LED 或激光模块或并行 LED 矩阵阵列。
- 非 LED 应用,即使是 >10 A 电流,如 USB、移动无线充电器和多用途预调节,如相机模块。
- 通用电流/电压控制直流-直流 LED 驱动器。
- 紧凑型多通道 LED 驱动器模块(单个 DC-DC 用于组合负载)
- 大电流稳压器
- 车内无线充电器
产品
视频
培训
应用
支持