ICL8105
综述
Digital flyback controller IC for LED driver
ICL8105 是一款高性能可配置的单级反激式控制器,具有功率因数校正 (PFC) 功能,适用于恒定输出电流 LED 驱动器。ICL8105 的数字内核及其先进的控制算法提供多种操作模式,例如,准谐振模式、不连续传导模式或有源突发模式。凭借这种功能和运行模式之间的平稳过渡,控制器在整个负载范围内提供高效率、高功率因数和低谐波失真。可选的有源突发模式控制方案显著扩展了调光范围,并与线路频率一致,避免闪烁光或摆振等影响,同时降低可听噪声。
特征描述
- 支持交流和直流输入
- 交流输入电压 90-305V
- 高精度初级侧控制,输出范围宽广
- 高输出电流精度
- 效率高达 91%
- 高功率品质,典型功率因数高达 0.9,THD<10 %
- 集成 600V 启动单元
- 数字参数设置
- 监控和保护所有相关错误条件
- 欠电压
- 过电压
- 开路负载
- 输出短路
优势
- 具有扩展调光能力的平滑操作
- 生产中的快速工程和简化款型处理
- 具有可配置调光曲线的 0-10V 绝缘调光
- 智能热管理
- 得益于初级侧控制和高度集成,BoM 小尺寸
潜在应用
- LED 驱动器
XDP™ OTP Production Burner for ICL8105
released by MikroElektronika
支持