ICL8820
综述
用于恒定电压输出的单级反激式 LED 控制器
ICL8820 是一款用于恒定电压输出的单级反激式 LED 控制器,专为 LED 照明应用定制。ICL8820 在满载和低负荷条件下的功率因数修正和总谐波失真方面具有基准性能,支持窗口驱动器和平台设计。此外,该 IC 结合了最佳效率和低电磁干扰,同时不影响光质量。
特征描述
- 优化为次级侧调节(SSR)恒定电压(CV)输出反激式控制器,也非常适合 PSR
- 在宽负载范围内,功率因数(PF)> 0.9,THD < 10% (AC 输入高达 277Vrms)
- 集成的突发模式可以实现非常低的待机功率<100mW
- 内置的抖动功能简化了电磁干扰认证,无需额外的电路
- 临界传导模式和具有智能谷跳频的准谐振模式
- 外部启动电路控制信号
- 全面的保护功能(OVP、OCP 等)
优势
- 低 BOM,适用于带双级拓扑结构和 PFC 功能的广泛应用
- 支持平台设计和窗口驱动器
- 在不影响光质量的情况下,以低 BOM 实现最佳效率和低电磁干扰
- 简化应急照明 LED 驱动器的设计,成本低,且工作量小
- 成本效益高和自下而上的设计
- 灵活性和低 BOM,适合多种应用
潜在应用
免费产品
视频
培训
支持